KV-3-SWK-26B-90
Cable connector
ID 302185
Angled cable connector with cable, robot-side, 26B, Master side
- Angle: 90 °
- Cable length: 3 m
Drawings
Plan des contacts
Connecteur de câble/rallonge de câble
Plan des contacts
- 12
- Côté maître
- 13
- Côté adaptateur
- 90
- Connecteur femelle
- 91
- Connecteur mâle
Connecteur de câble/rallonge de câble
- 90
- Connecteur/prise droite avec câble de rallonge
- 91
- Connecteur/prise coudée avec câble de rallonge
Pour de plus amples informations et d'autres connecteurs de câble, consultez le catalogue, au chapitre « SWO », ou visitez notre site web.