ERT 300-54-B-N-D-2
ID 1482074
- Torque: 31 Nm
- Nominal current: 4.2 A
- Power supply: 560 V
- IP protection class: 54
Technical details
| Nominal torque [Nm] | 31.0 |
|---|---|
| Peak torque [Nm] | 76.0 |
| Max. rotational speed [1/min] | 150.0 |
| Max. permissible mass moment of inertia [kgm²] | 5.53 |
| Repeat accuracy [°] | 0.01 |
| Axial run-out [mm] | 0.05 |
| Run-out accuracy [mm] | 0.05 |
| Weight [kg] | 25.2 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 40.0 |
| IP protection class | 54 |
| Moment holding brake [Nm] | 31.0 |
| Force Fx max. [N] | 3100.0 |
| Force Fz max. [N] | 3100.0 |
| Length X [mm] | 372.0 |
| Width Y [mm] | 330.0 |
| Height Z [mm] | 124.0 |
| Moment My max. [Nm] | 313.0 |
| Intermediate circuit voltage [V] | 560.0 |
| Nominal current [A] | 4.2 |
| Max. current [A] | 14.0 |
| Encoder system | Encoder (absolute) |
| Stroke measuring system interface | DRIVE-CLiQ |
| SIL certification | 2 |
Dimensions et charges max.
Swivel time diagram
Zwenktijddiagram IP54
Dimensions et charges max.
Les forces et les couples indiqués sont des valeurs maximales pour une charge individuelle. Si plusieurs forces et/ou couples sont appliqués simultanément, les valeurs individuelles maximales autorisées sont inférieures.
Swivel time diagram
- X-axis:
- Swiveling time
- Y-axis:
- Mass moment of inertia
- X-axis top:
- Cycles per hour
Zwenktijddiagram IP54
- X-axis:
- Zwenktijd
- Y-axis:
- Massatraagheidsmoment
- X-axis top:
- Cycles par heure
Informations générales concernant la gamme
Système de contrôle de course
Système de feedback moteur pour la mesure absolue, version monotour, avec interfaces HIPERFACE®, HIPERFACE DSL® et DRIVE-CLiQ
Temps de pivotement
Les temps de rotation sont les temps lors du déplacement du module d'une position de repos à l'autre. Les retards causés par l'automate ou le régulateur d'entraînement ne sont pas compris et doivent être considérés lors de la détermination des temps de cycle. Le cas échéant, des temps de pause dépendants de la charge doivent être pris en compte dans le temps de cycle.
Choix ou dimensionnement
Un calcul de contrôle de l'unité sélectionnée est nécessaire pour éviter les surcharges. N'hésitez pas à nous contacter.
Répétabilité
La répétabilité se définit comme la dispersion de la position cible pour 100 cycles de positionnement consécutifs.
Conditions ambiantes
Les modules sont utilisés principalement dans des environnement propres à légèrement pollués. Veuillez tenir compte du fait que, dans des conditions ambiantes difficiles, la durée de vie des modules peut être raccourcie et que SCHUNK décline pour cela toute garantie.
Consignes de sécurité
Attention, champ magnétique ! Cela concerne particulièrement les personnes avec des implants médicaux, par exemple des prothèses auditives, des stimulateurs cardiaques, etc.
Les courants nominaux
Les courants nominaux peuvent être actionnés en permanence. Pour tous les courants compris entre le courant nominal et le courant maximal, respecter les consignes indiquées dans la documentation de chaque produit.
Matériau du corps
Fonte d'aluminium, revêtement par poudre
Entraînement
Couple moteur, triphasé
Système de contrôle de course
Système de mesure magnétique sans contact en version absolue ; avec interfaces HIPERFACE® et DRIVE-CLiQ.
Régulateur d'entraînement
Consultation sur le paramétrage des variateurs BOSCH (EcoDrive CS, IndraDrive et IndraDrive CS) et de Siemens (Sinamics S120). Fourniture de fiches techniques de moteurs pour d'autres variateurs. Support à la mise en service sur demande.
Etendue de la livraison
Lot séparé pochette annexe avec douilles de centrage, informations sur la sécurité (instructions spécifiques au produit disponibles en ligne)
Garantie
24 mois
Caractéristiques de la durée de vie
sur demande