KOM HSK-A 63 Ø27x100
Adaptadores combinados de concha e adaptadores de fresas de topo
IDnr. 23000079
KOM HSK-A 63 Ø27x100, Porta-ferramentas
- Adaptadores combinados de concha e adaptadores de fresas de topo
- Série: Adaptadores combinados de concha e adaptadores de fresas de topo
- Interface do porta-ferramentas: HSK-A 63
- Diâmetro de fixação: 27 mm
- Rosca no diâmetro de fixação: M12
- Comprimento de projeção: 100 mm
- Precisão de concentricidade: ≤ 0,006 mm medido do cone até D1
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Technische gegevens
| Technology | Combination shell and end mill adapters |
|---|---|
| Series | Combination shell and end mill adapters |
| Toolholder interface | HSK-A 63 |
| Toolholder standard | DIN ISO 12164-1 |
| Clamping diameter D1 | 27 mm |
| Thread tightening bolt G | M12 |
| D2 [mm] | 48.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 100 mm / 3.9" |
| L4 [mm] | 74.0 |
| L11 [mm] | 33.0 |
| L12 [mm] | 21.0 |
| Weight [kg] | 1.81 |
| Coolant-proof | yes |
Version
For mounting cutters with longitudinal or crosswise slot
Run-out accuracy
≤ 0.006 mm measured from taper to D1
Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873
Toolholder changes
For automatic toolholder changes
Scope of delivery
Includes tightening bolt, drive ring, and feather key
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request