SGA-1 160-110-22
连接板
ID 430798
标准型系统卡爪
产品特性:
产品特性:
- 转接板,固定式
- 接口 1: W-38
- 适用于: KSG 100
- 尺寸: 160 x 110 x 22 mm
- 重量: 4.1 kg
Technical details
| 宽度 [mm] | 160.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 110.0 |
| 高度 [mm] | 22.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 4.1 |
Scope of delivery
System jaw, mounting screws; without 6-fold reversal jaws