GBG 40-35-10
Upínacia čeľusť
ID 490767
Štandardné vrchné čeľuste
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Čeľusť, upínacia
- Rozhranie 1: W-40
- Rozmery: 40 x 35 x 10 mm
- Hmotnosť: 0.1 kg
Technical details
| Šírka [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Hĺbka [mm] | 10.0 |
| Výška [mm] | 35.0 |
| Zväzok | kus |
| Hmotnosť [kg] | 0.1 |
Rozsah dodávky
Vrchná čeľusť, upevňovacie skrutky