GBG 65-35-10
Grip jaw
ID 490564
标准型顶爪
产品特性:
产品特性:
- 卡爪,夹持
- 接口 1: W-65-2
- 尺寸: 64 x 35 x 10 mm
- 重量: 0.14 kg
Technical details
| 宽度 [mm] | 64.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 10.0 |
| 高度 [mm] | 35.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.14 |
标配范围
顶爪、紧固螺钉
ID 490564
| 宽度 [mm] | 64.0 |
|---|---|
| 深度 [mm] | 10.0 |
| 高度 [mm] | 35.0 |
| 束 | 件 |
| 重量 [kg] | 0.14 |
标配范围
顶爪、紧固螺钉