SHB-FR 130
Hard stepped top jaws
ID 121109
SHB-FR 130, Hard stepped top jaws
Product features:
Product features:
- Serration: 1/16" x 90°
- Groove width: 10 mm
- Delivery unit: 1 set = 3 pieces
- Do you want to know the exact clamping range on your lathe chuck or do you need a different clamping range? Click "Tools" and use our chuck jaw quickfinder.
Technical details
| Groupe de produit | Mors durs rapportés étagés |
|---|---|
| Denture | 1/16" x 90° |
| Largeur de la fente N [mm] | 10.0 |
| Largeur B [mm] | 26.0 |
| Hauteur H [mm] | 37.5 |
| Longueur L [mm] | 58.0 |
| Profondeur de serrage T [mm] | 10.0 |
| Entre-axe des trous a [mm] | 11.6 |
| Entre-axe des trous b [mm] | 12.0 |
| Entre-axe des trous c [mm] | 12.0 |
| Vis | M6 |
| Matériau | Acier 16MnCr5, trempé |
| m/jeu [kg] | 0.62 |