EMH
Magnetic gripper
Electro-permanent magnetic gripper for energy-efficient handling of ferromagnetic workpieces with integrated electronics and feedback function
Description
Vantaggi – I tuoi benefici
- Elevata forza di bloccaggio in spazi contenuti
per la presa affidabile di particolari in macchine compatte - Elettronica integrata
Struttura compatta, affinché non occorra un controller aggiuntivo - Peso ridotto
per elevate dinamiche in applicazioni complesse - Mantenimento affidabile della forza di ancoraggio
per assicurare operazioni affidabili anche in condizioni di stop di emergenza - La forza di presa è regolabile su quattro livelli
garantisce la presa dei pezzi più diversi (solo variante RP e MP) - Comando tramite alimentazione a 24 V
fa risparmiare energia e semplifica la connessione e il cablaggio - il profilo senza sporgenze consente l'accesso al pezzo su cinque lati
grazie alla mancanza di dita di presa - Reazione alla condizione di magnetizzazione e alla presenza del prezzo
fa risparmiare tempo e semplifica la programmazione - Varianti per esigenze particolari:
EMH-MP e EMH-DP
Opzioni ed informazioni speciali
- Espansione polare
L'uso di estensioni polari altera il flusso magnetico e può influenzare la forza di tenuta se progettato in modo errato. Anche le estensioni polari influiscono sul rilevamento dei componenti. I pezzi potrebbero non essere più rilevati. - Riscaldamento
Ogni attivazione aumenta la temperatura interna del prodotto. Il surriscaldamento riduce le caratteristiche magnetiche e può distruggere il prodotto. Il numero di attivazioni al minuto deve essere regolato in modo che non venga raggiunta la temperatura massima consentita del prodotto. - Dipendenza materiale
Il prodotto è progettato per contenere quasi tutti i materiali ferromagnetici. La forza di tenuta ottenibile dipende, tra l'altro, dal rispettivo materiale del pezzo. Di conseguenza, con alcuni materiali ferromagnetici ci si può aspettare una riduzione della forza di tenuta nominale. - Efficienza dei materiali
Acciaio convenzionale (Fe 360) 100%, acciaio grezzo ferromagnetico (10-C15) 90%, acciai per utensili, temprato e profilati 70 - 80%, acciaio inossidabile magnetico 65%, ghisa 50% - Valutazione del campo magnetico
A causa della sicurezza sul lavoro e del pericolo dei campi elettromagnetici, l'EMH è stato sottoposto a una valutazione del campo magnetico. Per maggiori informazioni, contattateci pure.