EMH
Magnetic gripper
Elektro-Permanentmagnet Greifer zur energieeffizienten Handhabung von ferromagnetischen Werkstücken mit integrierter Elektronik und Rückmeldungsfunktion
Description
Vorteile – Ihr Nutzen
- Hohe Haltekräfte auf kleinstem Raum
für zuverlässiges Teilehandling in kompakten Anlagen - Integrierte Elektronik
Kompakte Bauweise, da kein zusätzlicher Regler nötig ist - Geringes Gewicht
für eine hohe Dynamik in anspruchsvollen Applikationen - Zuverlässige Aufrechterhaltung der Haltekraft
zum prozesssicheren Einsatz auch in Not-Aus-Szenarien - Greifkraft über 4 Stufen einstellbar
gewährleistet das Greifen unterschiedlichster Werkstücke (nur RP- und MP-Variante) - Ansteuerung über 24 V Spannungsversorgung
spart Energie und vereinfacht den Anschluss und die Verkabelung - Störkonturfreie Werkstückzugänglichkeit von fünf Seiten
durch überflüssige Greiferfinger - Rückmeldung zu Magnetisierungsstatus und Werkstückanwesenheit
spart Zeit und vereinfacht die Programmierung - Varianten für spezielle Anforderungen:
EMH-MP und EMH-DP
Optionen und spezielle Informationen
- Polverlängerung
Der Einsatz von Polverlängerungen verändert den Magnetfluss und kann bei falscher Auslegung die Haftkraft beeinflussen. Polverlängerungen beeinflussen ebenfalls die Bauteilerkennung. Unter Umständen werden Werkstücke nicht mehr erkannt. - Erwärmung
Jede Aktivierung erhöht die Innentemperatur des Produkts; Überhitzung reduziert die magnetischen Eigenschaften und kann das Produkt zerstören. Die Anzahl der Aktivierungen pro Minute muss so eingestellt werden, dass die maximal zulässige Produkttemperatur nicht erreicht wird. - Materialabhängigkeit
Das Produkt ist für das Halten von fast allen ferromagnetischen Materialien ausgelegt. Die erreichbare Haltekraft hängt u. a. vom jeweiligen Werkstückmaterial ab. Entsprechend gibt es einige ferromagnetische Materialien, für die mit einer Reduktion der nominellen Haltekraft zu rechnen ist. - Materialeffizienz
Herkömmlicher Stahl (Fe 360) 100 %, ferromagnetischer Rohstahl (10-C15) 90 %, Werkzeug-, Einsatz- und Formstähle 70-80 %, magnetischer rostfreier Edelstahl 65 %, Gusseisen 50 % - Magnetfeldbewertung
Aufgrund der Arbeitssicherheit und der Gefährdung durch elektromagnetischer Felder wurde der EMH einer Magnetfeldbewertung unterzogen. Für nähere Informationen sprechen Sie uns an.