ABR-MPG-plus 20
Finger blank
ID 340210
Finger blank ABR-SBR-RB, Size: 20, Suitable for: MPG-plus
- Material of the finger blanks: Aluminum (3.4365)
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 2
Technical details
| Stuks per ID | 2.0 |
|---|---|
| Gewicht [kg] | 0.01 |
| Materiaal | Aluminium (3.4365) |
Meer informatie over het klauwplaat-snelwisselsysteem BSWS treft u aan in het desbetreffende hoofdstuk over het type grijper en de afmetingen daarvan.