HUE PGN-plus 80
Protection cover
ID 371481
Protection cover, Suitable for: PGN-plus 80
Technical details
| Materiaal | Thermoplast 99, PVC-P |
|---|---|
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | -30.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 80.0 |
| Gewicht [kg] | 0.16 |
| Grijper opgehangen, zonder voegafdichting | 60 |
| Grijper rechtop, zonder voegafdichting | 64 |
| Grijper lager liggend, zonder voegafdichting | 60 |
| Vrije grijperpositie, met omlopende voegafdichting | 65 |
Afdichtingsmiddel aanbevolen door SCHUNK voor het afdichten van voegen en toevoerbron:
zacht elastisch MS-polymeer, universele lijm en afdichtingsmiddel:
Teroson SE 2000 MF (zwart)
Artikelnr.: 92-401790, patroon van 310 ml voor hand- of persluchtpistolen
Fabrikant: Henkel KGaA, www.henkel.com
zacht elastisch MS-polymeer, universele lijm en afdichtingsmiddel:
Teroson SE 2000 MF (zwart)
Artikelnr.: 92-401790, patroon van 310 ml voor hand- of persluchtpistolen
Fabrikant: Henkel KGaA, www.henkel.com