AKO EGK25/ISO31.5
Robot connection package
ID 1524689
Adapter, Suitable for: ABB SWIFTI (CRB1100)/ IRB1100/ IRB1200
Technical details
产品组 | 机器人接口包裝 |
---|---|
高度 H [mm] | 11.0 |
DIN ISO-9409 螺栓分布圆 [mm] | 31.5 |
适用于 | ABB SWIFTI (CRB1100)/ IRB1100/ IRB1200 |
重量 [kg] | 0.25 |
SWIFTI CRB1100, IRB1100, IRB1200