AKO EGK50/ISO31.5
Robot connection package
ID 1524731
Adapter, Suitable for: ABB IRB1200
Technical details
Groupe de produit | Pack de connexion robot |
---|---|
Hauteur H [mm] | 11.0 |
Cercle de perçage DIN ISO-9409 [mm] | 31.5 |
Compatible avec | ABB IRB1200 |
Poids [kg] | 0.45 |
IRB1200