SLH 55-0320
pillar assembly system hollow pillar
ID 313717
pillar assembly system hollow pillar SLH, Size: 55
- Length: 320 mm
Technical details
| Material | Acero |
|---|---|
| Longitud [mm] | 320.0 |
| diámetro de la columna [mm] | 55.0 |
ID 313717
| Material | Acero |
|---|---|
| Longitud [mm] | 320.0 |
| diámetro de la columna [mm] | 55.0 |