arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
EGM-M-Q-70-1-FX

EGM-M-Q-70-1-FX

ID 306352

Magnetic gripper EGM, electrical

  • Magnet type: Monopole
  • Pole form: square
  • Pole width: 70 mm
  • fixed cable outlet (30 cm cable)
  • Communication interface: digital I/O
  • Power supply: 400 V AC
  • Max. total current: 32 A
  • Number of poles: 2
  • Magnet area: 98.1 cm²
  • Magnetic circuit: 3.1 A
  • Max. ambient temperature: 50 °C
Gewicht [kg] 7.1
Aantal polen 2.0
Magneetzone [cm²] 98.1
Minimale werkstukdikte [mm] 16.0
Nuttige last voor horizontaal magneetoppervlak [kg] 165.0
Nuttige last voor verticaal magneetoppervlak [kg] 65.0
Max. activeringen/minuut [1/min] 10.0
Verhoging van de moduletemperatuur bij 5 activeringen/minuut [°C] 24.0
Verhoging van de moduletemperatuur bij 15 activeringen/minuut [°C] 53.0
IP-beschermklasse 54
Stroomverbruik bij activering/deactivering [A] 3.1
Kabellengte [cm] 30.0
Diameter D [mm] 129.5
Hoogte Z [mm] 75.0
Type magneetbesturing ECG 02
Nominale spanning [V AC] 400.0
Max. stroom [A] 32.0
Max. aantal modules per besturing 19.0

Werkingsprincipe
Magnetisering van permanente magneten

Materiaal behuizing
Staal

Materiaal basisklem
Staal

Aandrijving
Elektrische stroompuls voor activering en deactivering van het systeem

Garantie
24 maanden

Kenmerken levensduur
op verzoek

Levering
Toebehorenset met centreerhulzen