MMSK 30-S-PNP
Elektronische Magnetschalter
ID 301563
Elektronischer Magnetschalter MMS, Rechteckiger Sensor
- Anzahl Schaltpunkte: 1
- Schaltart: PNP
- Schließer
- Kabellänge: 200 cm
- Elektrischer Anschluss: offene Litzen
- Nennspannung: 24 V
Technical details
| Messprinzip | magnetisch |
|---|---|
| Schaltfunktion | Schließer |
| Schaltungsart | PNP |
| Anzahl Schaltpunkte | 1 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | -25.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 70.0 |
| LED-Anzeige am Sensor | nein |
| Spannungsart | DC |
| Nennspannung | 24.0 |
| Min. Betriebsspannung | 10.0 |
| Max. Betriebsspannung | 30.0 |
| Spannungsabfall [V] | 1.5 |
| Max. Schaltstrom | 0.2 |
| Kabelstecker/Kabelende | offene Litzen |
| Kabellänge L [cm] | 200.0 |
| Kabeldurchmesser D [mm] | 3.5 |
| Min. Biegeradius (dynamisch) [mm] | 35.0 |
| Min. Biegeradius (statisch) [mm] | 17.5 |
| Eigenmasse [kg] | 0.1 |
| Schutzart IP (Sensor, gesteckt) | 67 |
*Getestete Bohremulsionen: r.rhenus TU 43P, Motorex Swisscool Magnum UX 550 und Oemeta 760 (1008339).