KSP plus 100-IN2
Pneumatic 2-jaw clamping force blocks with inductive jaw monitoring
ID 1349646
This product is being discontinued and will only be available for a limited period of time.
Alternative products:
Bloco de força de fixação pneumática em versão padrão
Informações sobre descontinuação:
Informações sobre descontinuação:
- Data de fim de vendas: 2023-12-31
- Substituído por: 1467375
- Fixação centralizada
- Curso padrão
- Versão padrão
- Monitoramento de castanha indutivo
- Dimensões: 100 x 100 x 69,2 mm
- Força de fixação máx.: 18 kN
- Curso por castanha: 2 mm
- Máx. altura da castanha: 60 mm
- Precisão de repetição: 0.01 mm
- Pressão máxima de operação: 9 bar
- Peso: 4 kg
Detalhes técnicos
| Curso por castanha [mm] | 2.0 |
|---|---|
| Força de fixação [kN] | 18.0 |
| Máx. pressão [bar] | 9.0 |
| Precisão de repetibilidade da morsa [mm] | 0.01 |
| Máx. altura da castanha [mm] | 60.0 |
| Peso [kg] | 4.0 |
Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de fixação, tampas de cobertura, buchas de fixação, parafusos de ajuste, sensores de proximidade indutivos, cabo de conexão, tampa, manual de operação