arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
Torres de ângulo duplo

Torres de ângulo duplo

Torres de ângulo duplo
Torres para montagem de dispositivos de fixação de dois lados.

利点と特長

  • 安定性のある中空構造
    高剛性および卓越した防振性能
  • トリミングされたクランプ面
    ワークとバイスの正確な位置
  • ベースプレートとの直角度:0.01 mm から 200 mm
    高精度ベース、イケールの表面研削加工不要
  • クランプ面はブランク、またはボアホールグリッドが付いています
    お客様による再加工、または SCHUNK のクランピングデバイスを直接取り付ける際に。
  • 標準化されたパレットサイズ
    すべての共通加工プレート 400 x 400 mm および 500 x 500 mm に対応
  • マシンテーブル上の位置決め用に 2 つのインターフェイスを標準装備
    DIN 55 201 および JIS 6337-1980 に準拠した工作機械への迅速かつ容易に取り受けが可能

オプション、その他

  • イケール(クランプ装置なし)
    SCHUNK のダブルアングルイケールは 2 つの側からクランピングデバイスを固定します。この形状のため、機械主軸の最適なアクセス性が得られます。安定した中空ボディ構造により、高い水準の剛性と優れた振動抑制を実現します。これらのイケールは粗いクランプ面、50 mm のボアグリッド、特に SCHUNK クランピングデバイス用の穴の少ないグリッドで使用できます。