GZB-S Ø32 Ø9/16" KD
Tuleje pośrednie, szczelne
ID 224450
GZB-S Ø32 Ø9/16" KD, Tuleje pośrednie, szczelne
- Bez chłodzenia peryferyjnego
- Średnica mocowania: 9/16"
- Średnica zewn.: 32 mm
- Długość: 60.5 mm
Technical details
| Technologia | Tuleje pośrednie, szczelne |
|---|---|
| Seria | GZB-S KD |
| Złącze uchwytu narzędziowego | GZB-S Ø 32 KD |
| Średnica mocowania D1 | 9/16" |
| Średnica zewnętrzna D2 | 32 mm |
| D3 [mm] | 35.5 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 60,5 mm / 2.4" |
| Długość wystającej części L1 [mm] | 60.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Masa [kg] | 0.3 |
| Bez chłodzenia peryferyjnego | tak |
| Standardowa długość | tak |
Wersja
Bez chłodzenia peryferyjnego
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm
Chłodzenie
Do zewnętrznego zasilania środkiem chłodniczym
Płyn chłodzący szczelny do maks. 80 barów.
Zamknięty kołnierz
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie