MES CF HSK-A 63 Ø40x80
Face mill arbors
ID 1314384
MES CF HSK-A 63 Ø40x80, Toolholders
- Face mill arbors
- Series: Face mill arbors
- Cool Flow variant
- Toolholder interface: HSK-A 63
- Clamping diameter: 40 mm
- Thread in clamping diameter: M20
- Projecting length: 80 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.006 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technical details
| Technologie | Messerkopfaufnahmen |
|---|---|
| Baureihe | Messerkopfaufnahmen |
| Werkzeughalterschnittstelle | HSK-A 63 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 12164-1 |
| Spanndurchmesser D1 | 40 mm |
| Gewinde Anzugsschraube G | M20 |
| D2 [mm] | 89.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 80 mm / 3.1" |
| L4 [mm] | 54.0 |
| L11 [mm] | 27.0 |
| Gewicht [kg] | 2.975 |
| Cool Flow Variante | ja |
Ausführung
Zur Aufnahme von Fräsern mit Quernut
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Cool-Flow-Ausführung – optimale Kühlmittelzufuhr direkt an die Werkzeugschneide
Lieferumfang
Inklusive Fräseranzugsschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich