AMC CYL SK 40 M12x50 L1=69,1
Thread Shank Adaptors, Cylindrical
ID 1324688
AMC CYL SK 40 M12x50 L1=69,1, Werkzeughalter
- Einschraubfräseraufnahmen zylindrisch
- Baureihe: Einschraubfräseraufnahmen zylindrisch
- Werkzeughalterschnittstelle: SK 40
- Gewinde im Spanndurchmesser: M12
- Auskraglänge: 69.1 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,005 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technical details
| Technologie | Einschraubfräseraufnahmen zylindrisch |
|---|---|
| Baureihe | Einschraubfräseraufnahmen zylindrisch |
| Werkzeughalterschnittstelle | SK 40 |
| Werkzeughalternorm | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Gewinde Anzugsschraube G | M12 |
| D2 [mm] | 21.0 |
| Auskraglänge L1 [mm] / [inch] | 69,1 mm / 2.7" |
| L4 [mm] | 50.0 |
| Gewicht [kg] | 0.935 |
| Kühlmitteldicht | ja |
Ausführung
Zum Spannen von Einschraubfräsern
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,005 mm gemessen vom Kegel zu D1
Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD/AF
Bohrungen für Form AF bei Lieferung verschlossen
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich