TRIBOS-R HSK-A 63 Ø20x150
Polygonal toolholders
ID 253336
This product has been discontinued and is no longer available.
TRIBOS-R HSK-A 63 Ø20x150, Toolholders
- Polygonal toolholders
- Series: TRIBOS-R
- Toolholder interface: HSK-A 63
- Clamping diameter: 20 mm
- Projecting length: 150 mm
- Run-out accuracy: < 0.006 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
- Min. torque: 240 Nm
Technical details
| Technologie | Porte-outils de serrage polygonal |
|---|---|
| Gammes | TRIBOS-R |
| Interface de porte-outils | HSK-A 63 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
| Diamètre de serrage D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 48.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 150 mm / 5.9" |
| L2 [mm] | 52.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 124.0 |
| G | M10x1 |
| Couple de rotation min. [Nm] | 240.0 |
| Poids [kg] | 2.2 |
Concentricité
< 0,006 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Douilles de réduction
Il est possible de serrer d'autres diamètres de queue en utilisant des douilles de réduction.
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
MQL (lubrification en quantité minimale)
Concept adapté aux opérations MQL disponible sur demande
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Vis de réglage de la longueur
Avec vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande