TRIBOS-R JIS-BT 40 Ø10x85
Polygonal toolholders
ID 235673
This product is being discontinued and will only be available for a limited period of time.
Learn more and get in touch here.
Phased out date: Jul 1, 2026
TRIBOS-R JIS-BT 40 Ø10x85, Toolholders
- Polygonal toolholders
- Series: TRIBOS-R
- Toolholder interface: JIS-BT 40
- Clamping diameter: 10 mm
- Projecting length: 85 mm
- Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
- Min. torque: 24 Nm
Technical details
| 技术 | 多边形刀柄 |
|---|---|
| 系列 | TRIBOS-R |
| 刀具夹持接口 | JIS-BT 40 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| 夹持直径 D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 35.0 |
| D3 [mm] | 49.5 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 85 mm / 3.3" |
| L2 [mm] | 42.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 40.0 |
| L5 [mm] | 58.0 |
| G | M8x1 |
| 最小扭矩 [Nm] | 24.0 |
| 重量 [kg] | 1.5 |
| 标准长度 | 是 |
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 JD/JF
为了运输安全,JF 型孔使用固定螺钉密封
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计