ROTA NCML 1250
Placa com centralização manual da peça
N.º de identificação 809005
Placa híbrida, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Centralização de 3 garras e placa de fixação magnética
- Sistema de troca rápida de castanhas com múltiplas lingueta e ranhura
- Furo de passagem fechado
- Mandril de centralização: ROTA-S plus 2.0 315
- Tecnologia: Polo radial
- Tipo de ímã: AlNiCo duplo
- Com ciclo de desmagnetização
- Dimensões: Ø 1250 x 240 mm
- Curso por castanha: 9.9 mm
- Máx. força centralizadora: 180 kN
- Máx. força de retenção magnética: 160 N/cm²
- Faixa de fixação do ímã: 350 - 1250 mm
- Número de polos: 24
- Número de canais: 6
- Voltagem da rede: 400 V / 50 Hz
- Velocidade de rotação máx.: 300 1/min
- Peso: 1700 kg
Detalhes técnicos
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 300.0 |
|---|---|
| Máx. força centralizadora [kN] | 180.0 |
| Máx. força de retenção magnética [N/cm²] | 160.0 |
| Máx. torque [Nm] | 220.0 |
| Min. faixa de fixação magnética [mm] | 350.0 |
| Máx. faixa de fixação magnética [mm] | 1250.0 |
| Curso/castanha [mm] | 9.9 |
| Número de polos | 24.0 |
| Número de canais | 6.0 |
| Voltagem da rede | 400 V / 50 Hz |
| Peso [kg] | 1700.0 |
Escopo de fornecimento
Placa híbrida, castanhas de sobrepor macias, chave de acionamento, chave de montagem, manual de operação e declaração de conformidade CE