ROTA NCML 1600
수동 공작물 센터링 포함 하이브리드 척
ID 809003
하이브리드 척, 표준
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 센터링 및 자기 척
- 다중 텅앤그루브 포함 죠 퀵 체인지 시스템
- 닫힌 관통 구멍
- 센터링 척: ROTA-S plus 500
- 기술: 방사상 폴
- 자석 종류: 이중 AlNiCo
- 자기 소거 사이클 있음
- 치수: Ø 1600 x 250.5 mm
- 죠당 스트로크: 12 mm
- 최대 센터링 힘: 270 kN
- 최대 자기 유지력 (magnetic holding force): 160 N/cm²
- 자석 클램핑 범위: 540 - 1600 mm
- 기둥 수: 30
- 채널 수: 6
- 주 전압: 400 V / 50 Hz
- 최대 회전 속도: 230 1/min
- 중량: 2920 kg
Technical details
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 230.0 |
|---|---|
| Máx. força centralizadora [kN] | 270.0 |
| Máx. força de retenção magnética [N/cm²] | 160.0 |
| Máx. torque [Nm] | 320.0 |
| Min. faixa de fixação magnética [mm] | 540.0 |
| Máx. faixa de fixação magnética [mm] | 1600.0 |
| Curso/castanha [mm] | 12.0 |
| Número de polos | 30.0 |
| Número de canais | 6.0 |
| Voltagem da rede | 400 V / 50 Hz |
| Peso [kg] | 2920.0 |
Escopo de fornecimento
Placa híbrida, castanhas de sobrepor macias, chave de acionamento, chave de montagem, manual de operação e declaração de conformidade CE