SMPL 400x300x28 12,5x12,5 3x3
ID 1487756
Product features:
- Matrix plate
- Dimensions: 400 x 300 x 28 mm
- Grid spacing: 12.5 x 12.5 mm
- Slot width/slot depth: 3 x 3 mm
- Number of vacuum openings: 8
- Weight: 8 kg
Technical details
| Długość [mm] | 400.0 |
|---|---|
| Szerokość [mm] | 300.0 |
| Wysokość [mm] | 28.0 |
| Rozmiar siatki | 12.5 x 12.5 mm |
| Wymiary rowka siatki | 3 x 3 mm |
| Masa [kg] | 8.0 |
Zakres dostawy
Płyta matrycowa, zestaw przyłączeniowy podciśnienia z ręcznym zaworem suwakowym (giętki przewód połączeniowy o długości 2 metrów), zestaw manometrów (giętki przewód połączeniowy o długości 2 metrów), taśma uszczelniająca (2,8 metra), ograniczniki przedmiotu obrabianego, instrukcja obsługi
Siła mocująca
Siła mocowania wynika z iloczynu różnicy ciśnień i powierzchni czynnej:
F = Δp x A
Pola przyczepności
Wyspy cierne zwiększają absorpcję siły ścinającej nawet o 30% bez pozostawiania śladów na obrabianym przedmiocie.
Wycięcia
Wycięcia można szybko i łatwo wykonać w obrabianym przedmiocie za pomocą przyssawek lub FlexMat.
Połączenie wielu płyt matrycowych
Wymaganą powierzchnię mocowania można w razie potrzeby zwiększyć, łącząc kilka płyt matrycowych. Do połączenia używa się śruby drążonej (ID 1457307). Zewnętrzne wymiary płyty matrycowej nie mają tutaj znaczenia.