arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SMPL 600x400x28 25/12,5 3x3

SMPL 600x400x28 25/12,5 3x3

Plaques matricées

ID 1487758

Technique de serrage sous vide standard

Caractéristiques des produits :
  • Plaque matricée
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 600 x 400 x 28 mm
  • Espacement de la grille: 25 x 25 mm / 12.5 x 12.5 mm
  • Largeur de fente/profondeur de fente: 3 x 3 mm
  • Nombre d’ouvertures de vide: 12
  • Poids: 16 kg
Longitud [mm] 600.0
Ancho [mm] 400.0
Altura [mm] 28.0
Dimensión plantilla 25 x 25 mm / 12.5 x 12.5 mm
Dimensión de la ranura de la trama 3 x 3 mm
Peso [kg] 16.0

Material suministrado
Placa matriz, set de conexión de vacío con válvula de corredera manual (manguera de conexión de 2 metros), set de manómetros (manguera de conexión de 2 metros), cinta de calafateo (4 metros), topes de pieza, manual de instrucciones

Fuerza de sujeción*
La fuerza de sujeción resulta de la diferencia de presión y área efectiva.
F = Δp x A

Islas de fricción
Las islas de fricción aumentan la absorción de la fuerza transversal hasta en un 30 %**otro sin dejar marcas en la pieza.

Recortes
Los recortes se pueden hacer en la pieza de forma rápida y sencilla utilizando ventosas o el FlexMat.

Conexión de varias placas matriz
La superficie de sujeción se puede aumentar según sea necesario conectando varias placas matriz. La conexión se realiza mediante un tornillo hueco (ID 1457307). Las dimensiones exteriores de la placa matriz no son relevantes en este caso.