FIN WTR-A 160
TANDEM accessories
ID 1485601
Acessórios para morsa acionada
Características do produto:
Características do produto:
- Dedos da garra
- Para troca automática de castanhas
- Adequado para garras paralelas: PGN-plus 100-1, PGN-plus-P 100-1
- Dimensões: 65 x 34 x 72 mm
- Material: Alumínio
- Peso: 0.45 kg
Technical details
| Comprimento [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Largura [mm] | 34.0 |
| Altura [mm] | 72.0 |
| Adequado para o tamanho | 160 |
| Peso [kg] | 0.45 |