FF-T2 Z140-A4
Flangia standard
ID 805000
Flangia standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Flangia di riduzione
- Per mandrini autocentranti ad azionamento idraulico
- Lato mandrino: Z140
- Lato macchina: ISO 702-1 Nr. 4
- Cerchio del passo del mandrino: 104.8 mm
- Cerchio del passo del mandrino: 82.6 mm
- Altezza: 21 mm
- Foro passante: 61 mm
- Peso: 2.9 kg
Información técnica
| Lato mandrino | Z140 |
|---|---|
| Lato macchina | ISO 702-1 Nr. 4 |
| Cerchio del passo del mandrino [mm] | 104.8 |
| Cerchio del passo del mandrino [mm] | 82.6 |
| Altezza [mm] | 21.0 |
| Foro passante [mm] | 61.0 |
| Peso [kg] | 2.9 |
La fornitura comprende
Flangia, viti di montaggio