arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSL3 200-1

KSL3 200-1

Accesorios de bloques de sujeción de fuerza

ID 1466122

Accesorios de bloques de sujeción de fuerza

Propiedades del producto:
  • Placa de consola
  • Para la fijación de la prensa de sujeción a la mesa de la máquina mediante pernos de sujeción o pinzas cilíndricas VERO-S.
  • Indicado para: KSP3 200, KSH3 200
Datos técnicos:
  • Diámetro: 352 mm
  • Altura: 24.5 mm
  • Peso: 18.1 kg
Altura [mm] 24.5
Peso [kg] 18.1

Material suministrado
Placa de consola