PB 400-1
Système pendulaire
ID 192110
PB 400-1, Système pendulaire
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Unité de livraison: 1 pièce
- Découvrez d'autres mors de serrage qui répondent à vos exigences ! Cliquez sur « Outils » et utilisez notre outil de recherche rapide de mors de serrage.
Technical details
| Groupe de produit | Système pendulaire |
|---|---|
| Largeur B [mm] | 150.0 |
| Hauteur H [mm] | 35.0 |
| Longueur L [mm] | 90.0 |
| Matériau | Acier 16MnCr5, trempé |