PT-S 500-3
Výkyvné čelisti nosných čelistí
ID 191528
PT-S 500-3, Výkyvné čelisti nosných čelistí
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ozubení: Přímé ozubení
- Jednotka: 1 kus
- Objevte další upínací čelisti, které splňují vaše požadavky! Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Technical details
| Produktová skupina | Výkyvné čelisti nosných čelistí |
|---|---|
| Ozubení | Přímé ozubení |
| Šířka B [mm] | 45.0 |
| Délka L [mm] | 220.0 |
| Závit zarážky obrobku G | M8 |
| Materiál | Ocel 16MnCr5, kalená |
| m/kus [kg] | 6.0 |