NKS 12
Single T-nut
ID 140106
NKS 12, Single T-nut
- Groove width: 12 mm
- Max. tightening torque: 30 Nm
- Delivery unit: 1 piece
Technical details
Productgroep | Enkele T-moer |
---|---|
Hoogte H [mm] | 15.0 |
Hoogte H1 [mm] | 6.5 |
Inbusschroef | M8 x 20 |
Max. toegestaan aanhaalmoment [Nm] | 30.0 |
Controleer bij de keuze van de T-moeren de aansluitmaten van de klauwplaat (vertanding/sleufbreedte).