BFS-SC M16-40
Stabilizatory
Identyfikator 1471462
System bezpośredniego mocowania detalu w wersji standardowej
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Mocowanie śrubowe do teleskopowego modułu mocującego
- Bezpośredni montaż kul mocujących za pośrednictwem gwintu śrubowego
- Gwint : M16
- Długość śrub: 40 mm
- Masa: 0.2 kg
Technical details
Gwint | M16 |
---|---|
Długość śrub [mm] | 40.0 |
Masa [kg] | 0.2 |
Zakres dostawy
Kula mocująca