SRA 120
Clamping Rings
ID 471650
Anillo de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Anillo de sujeción
- Anillo de centraje
- Acero inoxidable
- Fuerza de retención: 50 kN
- Peso: 0.8 kg
Technical details
| Fuerza de retención [kN] | 50.0 |
|---|---|
| Material | Acero inoxidable |
| Variante | Anillo de centraje |
| Peso [kg] | 0.8 |
Material suministrado
Anillo de sujeción