SAT-DW-BR 400-710
Doppelwinkel Aufspanntürme
ID 431103
Aufspannturm ohne Spannmittel
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Doppelwinkel mit feinstgefrästen Aufspannflächen und durchgehendem Bohrungsraster 50 mm.
- Bohrungsraster mit alpha-nummerischer Kennzeichnung
- Ausführung Bohrungsraster mit gehärteten Passbuchsen und Gewindeeinsätzen Ø12F7/M12
- Basisplatte: 400 x 400 mm
- Turmmaße: 380 x 160 x 710 mm
- Material: Guss EN-GJL-250
- Gewicht: 190 kg
Technical details
| Palettengröße | 400 x 400 mm |
|---|---|
| Gewicht [kg] | 190.0 |
Lieferumfang
Aufspannturm, Deckel, Transportschrauben; ohne Abdeckung Bohrungsraster