arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitter userwarning wechat xing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

La taille des lots diminue, la pression sur les coûts augmente, la concurrence ne faiblit pas – les défis auxquels vous êtes confrontés sont énormes. Il y a beaucoup de potentiel dans votre entreprise pour relever ces défis. SCHUNK vous aide à utiliser ce potentiel et à découvrir des opportunités cachées !

Avec vous, nous les examinons de près. Nous vous aidons à optimiser votre équipement existant et améliorer vos processus - pour une plus grande flexibilité, moins de temps d'installation, des synergies significatives, une plus grande précision, une efficacité efficace et une rentabilité gratifiante. Utilisez pour cela les connaissances des processus et des applications de votre expert SCHUNK !

Mandrin de tour léger - Processus dynamiques

Contenu disponible prochainement

Un système répondant aux exigences les plus élevées en matière de qualité, d'efficacité et d'économie :
Le porte-outil polygonal TRIBOS-S, mince et rapide, est utilisé avec le mandrin de tour électrique ROTA NCE à 3 mors avec trou de passage, dont le poids est réduit.

Efficacité économique

Le mandrin de tour électrique ROTA NCE est extrêmement léger mais robuste. Avec jusqu'à 40 % de réduction du moment d'inertie pour une rigidité maximale, les temps de cycle et les coûts énergétiques sont réduits. Le porte-outil TRIBOS-S est absolument sans entretien. Une durée de vie des outils jusqu'à quatre fois supérieure. Travaillez simplement ensemble pour plus de durabilité.

Augmentation des exigences - Augmentation des performances

Bénéficiez de processus de préhension et de serrage pour votre automatisation qui ont été pensés dans les moindres détails. Par exemple, avec un système composé d'un module de palettisation VERO-S NSA plus et d'un couplage de robot VERO-S NSR pour le chargement automatisé d'une machine-outil pour des lots de petite et moyenne taille. En combinaison avec les pinces de référence PGN-plus-P et TENDO E compact, le porte-outil à expansion hydraulique le plus durable du marché.

Efficacité

Avec une expertise unique et des composants de qualité supérieure, nous optimisons au maximum les performances de votre machine. Synergie SCHUNK – la fusion parfaitement coordonnée des systèmes de préhension et de la technologie de porte-outils et de serrage vous permet d'accéder à un potentiel jusqu'alors inutilisé – des conditions optimales pour les processus les plus efficaces.

Contenu disponible prochainement

Chargement manuel - Optimiser avec le système

Optimiser

Puissant, précis et économique grâce à des solutions d'un seul tenant : avec un centre d'usinage pour l'application de chargement et de fraisage manuel de la machine. Composé d'un système de palettisation avec station de serrage, étau à serrage simple et porte-outil.

Synergie

Utilisez les composants du système modulaire SCHUNK avec plus de 1 000 variantes de serrage de pièces. Pour plus de synergie, tout est déjà parfaitement assorti dans les étaux à serrage simple KONTEC. En raison de la charge de flexion minimale grâce à la contrainte de traction, ils peuvent être parfaitement combinées avec les systèmes de palettes à changement rapide VERO-S - et réduisent vos temps d'installation jusqu'à 90 %. Optimisez davantage : avec le porte-outil compact TENDO E compact, vous bénéficiez d'une durée de vie jusqu'à 300 % plus longue.

Réduire les déformations - maximiser la rentabilité

Produisez des pièces sensibles à la déformation sur une base économique durable et avec la plus haute qualité - et avec un large éventail d'exigences. Par exemple, avec le mandrin de tour électrique scellé à 6 mors ROTA NCR-A avec mécanisme pendulaire pour un serrage à faible déformation. Équipé côté outil du porte-outil à expansion hydraulique durable TENDO E compact.

Efficacité économique

Intervalles de maintenance réduits, sécurité de processus accrue - le mandrin électrique à 6 mors ROTA NCR-A réduit au minimum les temps d'arrêt du système grâce à son système d'étanchéité innovant. Le porte-outil expansible hydraulique TENDO E compact fournit des performances impressionnantes lorsqu'il s'agit de fraisage, de perçage, d'alésage et de filetage, avec une durée de vie d'outils jusqu'à 300 % plus longue. Bienvenue dans l'équipe pour une rentabilité maximale dans l'usinage des pièces brutes.

Contenu disponible prochainement