arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
LDM

LDM

Modulo lineare universale
Asse lineare universale con profilo X doppio, motore lineare e guida a rulli

Vantaggi – I tuoi benefici

  • Quasi nessun componente soggetto a usura
    Per durata e affidabilità elevate del sistema
  • Mancanza di gioco meccanico tra gli elementi dell'azionamento
    per un comportamento di reazione flessibile e un'elevata precisione di posizionamento
  • Riduzioni delle oscillazioni ed elevata forza di ancoraggio
    Per tempi di posizionamenti brevissimi e stabilità di processo
  • Motore e sistema di misurazione integrati nell'asse
    Minimizza i profili d'ingombro e l'esigenza di spazi
  • Può essere dotato di un sistema di misurazione della corsa assoluto
    Minori oneri di programmazione e risparmio di tempo per la messa in funzione e durante il funzionamento
  • Elevata dinamicità per tempi di ciclo brevi
    Ciò si traduce in elevata produttività
  • Sono possibili molte varianti diverse, ad es. slitte lunghe
    per l'ottimizzazione nel caso di applicazione specifico
  • Freno d'arresto pneumatico opzionale come blocco di abbassamento
    Per la sicurezza di processo durante l'arresto del sistema
  • Su richiesta, dispositivi di sicurezza certificati secondo SIL2/PLd
    con le interfacce HIPERFACE® e DRIVE-CliQ per applicazioni con elevati requisiti nell'ambito della sicurezza delle macchina

Opzioni ed informazioni speciali

  • Sistema modulare di trasduttori
    Il modulo lineare (simile all'illustrazione) è disponibile con quattro diversi sistemi di misurazione della posizione. Il sistema di misurazione della corsa incrementale ha un'interfaccia 1Vss. I sistemi assoluti di misurazione della posizione sono disponibili, in opzione, con le interfacce: HIPERFACE® o DRIVE-CLiQ.
  • Freno di arresto pneumatico
    In alternativa, il modulo lineare è disponibile con un freno di arresto. Il freno di arresto è ad azionamento pneumatico. La sua funzione viene attivata in stato non ventilato. Il freno di arresto viene utilizzato per mantenere la posizione dell'asse lineare in assenza di corrente.
  • Versione supportata dagli assi
    È anche possibile fornire un supporto aggiuntivo al profilo dell'asse. Così, in caso di carichi elevati, la flessione viene ridotta al minimo e si ha un'altra opzione per il montaggio.
  • Ulteriori slitte motorizzate
    L'asse lineare si può equipaggiare con più slitte motorizzate attive opzionali, consentendo così costruzioni speciali e soluzioni personalizzate per l'asse.
  • Sistema di encoder certificato
    I sistemi di encoder con le interfacce HIPERFACE® (su richiesta) e DRIVE-CLiQ sono certificati conformemente a SIL2/PLd. Questo significa che è possibile gestire anche applicazioni impegnative con requisiti elevati nel campo della sicurezza delle macchine. Consultateci pure al riguardo
  • NOVITÀ: versione con lubrificazione compatibile con gli alimenti (H1G)
    su richiesta come soluzione per un facile uso nella tecnologia medica, nell'automazione di laboratorio, nell'industria farmaceutica e alimentare. I requisiti della EN 1672-2:2020 non sono completamente soddisfatti.