arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.

Tepelně smrštitelný držák nástrojů CELSIO

Silný! Pro silné řezání kovů

Tepelně smrštitelný systém CELSIO poskytuje úsporný upínací systém pro jednotlivé případy obrábění. Optimální poměr radiální pevnosti, vnějšího obrysu a přídržného momentu zajišťuje nejvyšší kvalitu.

Náš slib výkonnosti. Vaše výhody.

  • Bezpečné upínání s třecím uzamykáním pro přenos vysokých točivých momentů
  • Dobrý poměr mezi radiální pevností a interferenčním obrysem
  • Univerzální použití
  • Všechny filtry
    666 výsledků
    CELSIO

    CELSIO

    CELSIO is een warmtekrimpsysteem dat geschikt is voor verschillende krimpapparaten. Het systeem gebruikt inductiewarmte van wervelstromen om de warmtekrimpende gereedschapshouder te verwarmen, die de gereedschapschacht stevig vastklemt. De eenheid van gereedschapshouder en gereedschap vormt een bijna homogene verbinding. De Cool Flow-variant van de CELSIO-gereedschapshouder heeft geïntegreerde koelkanalen die kunnen worden afgesloten met M3-schroeven om het koelmiddel direct naar de snijkant van het gereedschap te leiden. De Dual Contact-versie biedt een gelijktijdig conisch en vlak werkvlak voor machines met een overeenkomstige interface, waardoor de ruimte tussen de gereedschapsflens en het spindelvlak wordt gedicht.
    Zobrazit výrobní řadu
    1458784
    HSK-A 40 
    3 mm 
    60 mm / 2.4" 
    1458785
    HSK-A 40 
    4 mm 
    60 mm / 2.4" 
    1458786
    HSK-A 40 
    5 mm 
    60 mm / 2.4" 
    208100
    HSK-A 40 
    6 mm 
    80 mm / 3.1" 
    208101
    HSK-A 40 
    8 mm 
    80 mm / 3.1" 
    208102
    HSK-A 40 
    10 mm 
    80 mm / 3.1" 
    208103
    HSK-A 40 
    12 mm 
    90 mm / 3.5" 
    208104
    HSK-A 40 
    14 mm 
    90 mm / 3.5" 
    208105
    HSK-A 40 
    16 mm 
    90 mm / 3.5" 
    1458793
    HSK-A 50 
    3 mm 
    60 mm / 2.4"