arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
CC Set ER 11 Abbildung ähnlich

CC Set ER 11

Set di pinze ER

ID 280220

CC Set ER 11, Set di pinze ER
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Numero di pinze ER: 13
  • Per diametro di serraggio: Ø1 - 7
  • Concentricità: ≤ 0,005 mm
Per ER 11
Per diametro di serraggio Ø1 - 7
D1 min. [mm] 1.0
D1 max. [mm] 7.0
Peso [kg] 0.263
Numero di pinze ER 13.0
Standard pinza di serraggio ER DIN ISO 15488-B