arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
CC Set ER 16 Abbildung ähnlich

CC Set ER 16

Jeu de pince ER

ID 280221

CC Set ER 16, Jeu de pince ER
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Nombre de mandrins à pince ER : 10
  • Pour diamètre de serrage: Ø1 - 10
  • Concentricité: ≤ 0,005 mm
Pour ER 16
Pour diamètre de serrage Ø1 - 10
D1 min. [mm] 1.0
D1 max. [mm] 10.0
Poids [kg] 0.1
Nombre de mandrins à pince ER 10.0
Norme DIN ISO 15488-B pour pince de serrage ER