arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
CC Set ER 20 图片仅供参考

CC Set ER 20

ER 筒夹套件

ID 280222

CC Set ER 20, ER 筒夹套件
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • ER 筒夹数量: 12
  • 用于夹持直径: Ø2 - 13
  • 回转精度: ≤ 0,005 mm
適合タイプ ER 20
クランプ軸用 Ø2 - 13
D1 min. [mm] 2.0
D1 max. [mm] 13.0
重量 [kg] 0.775
ER コレットの数 12.0
ER コレット規格 DIN ISO 15488-B