arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
CC Set ER 40 Ilustração semelhante

CC Set ER 40

Conjunto de pinças ER

ID 280225

CC Set ER 40, Conjunto de pinças ER
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Número de pinças ER: 23
  • Para diâmetro de fixação: Ø4 - 26
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,005 mm
For ER 40
For clamping diameter Ø4 - 26
D1 min. [mm] 4.0
D1 max. [mm] 26.0
Weight [kg] 6.88
Number of ER collets 23.0
ER collet standard DIN ISO 15488-B