arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
CC ER 11 Ø2-2.5 Illustration similaire

CC ER 11 Ø2-2.5

Mandrin à pince ER

ID 280103

CC ER 11 Ø2-2.5, Mandrin à pince ER
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Pour diamètre de serrage: Ø2 - 2.5
  • Diamètre: 2.5 mm
  • Longueur L1: 18 mm
  • Concentricité: ≤ 0,005 mm
用于 ER 11
用于夹持直径 Ø2 - 2.5
D1 min. [mm] 2.0
D1 max. [mm] 2.5
D2 [mm] 11.0
D3 [mm] 11.5
L1 [mm] 18.0
重量 [kg] 0.034
ER 筒夹标准 DIN ISO 15488-B