arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
AZB SK 40 45° ISO 7388-3 UD Illustration similaire

AZB SK 40 45° ISO 7388-3 UD

Embouts

ID 9938218

Embouts AZB SK 40 45° ISO 7388-3 UD
  • Embout de tirage avec passage au centre DIN ISO 7388-3 forme UD
  • Diamètre D1: 18.95 mm
  • Longueur L1: 44.5 mm
D1 [mm] 18.95
D2 [mm] 12.95
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 44.5
L2 [mm] 16.4
L3 [mm] 11.5
a [°] 45.0
G1 M16
Weight [kg] 0.238
Former standard: ISO 7388-2 form B

Version
Embout de tirage avec passage au centre DIN ISO 7388-3 forme UD