arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
KOM HSK-A 63 Ø32x60 Similar a la imagen

KOM HSK-A 63 Ø32x60

Adaptadores combinados de fresas universales

ID 263613

KOM HSK-A 63 Ø32x60, Portaherramientas
  • Adaptadores combinados de fresas universales
  • Serie: Adaptadores combinados de fresas universales
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
  • Diámetro de sujeción: 32 mm
  • Rosca en el diámetro de sujeción: M16
  • Longitud de proyección: 60 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,006 mm medido desde el cono hasta D1
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Material suministrado: Incluye el perno de apriete, el anillo de accionamiento y la chaveta
Technologie Kombi-Fräser-Aufsteckdorne
Baureihe Kombi-Fräser-Aufsteckdorne
Werkzeughalterschnittstelle HSK-A 63
Werkzeughalternorm DIN ISO 12164-1
Spanndurchmesser D1 32 mm
Gewinde Anzugsschraube G M16
D2 [mm] 58.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 60 mm / 2.4"
L4 [mm] 34.0
L11 [mm] 38.0
L12 [mm] 24.0
Gewicht [kg] 1.5
Kühlmitteldicht ja
Standardlänge ja

Variant
Voor het vasthouden van snijders met lengte- of kruisgleuf

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Levering
Inclusief spanbout, aandrijfring en veersleutel

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar