FDB-150
Broche d'ébavurage
ID 322200
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
Broche d'ébavurage FDB, Taille: 150, pneumatique
- Chemin de compensation XY: 5.1 mm
- Compensation max. X: ± 6.4 mm
- Compensation max. Y: ± 6.4 mm
Détails techniques
| Puissance [W] | 150.0 |
|---|---|
| Compensation max. X [mm] | ± 6.4 |
| Compensation max. Y [mm] | ± 6.4 |
| Trajectoire de compensation recommandée [mm] | ± 3.2 |
| Force de compensation min. [N] | 0.9 |
| Force de compensation max. [N] | 5.8 |
| Pression de compensation min. [bar] | 1.0 |
| Pression de compensation max. [bar] | 4.1 |
| Vitesse à vide [1/min] | 65000.0 |
| Pression d'utilisation [bar] | 6.2 |
| Emission de bruit [dB(A)] | 78 |
| Consommation d'air à vide [l/s] | 1.4 |
| Consommation d'air verouillée [l/s] | 3.8 |
| Diamètre de pince de serrage [mm] | 3.0 |
| Poids [kg] | 1.11 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 35.0 |
| Diamètre D [mm] | 82.6 |
| Hauteur Z [mm] | 193.7 |
| Force Fx max. [N] | 6.7 |
| Force Fy max. [N] | 6.7 |
寸法と最大荷重
寸法と最大荷重
示されている力は最大許容荷重を示しています。
モデルシリーズに関する一般注意事項
周囲条件
このユニットは、クーラントまたは切削用フルードが存在する領域での使用には適さないことに注意してください。
型式
ロボットアームで、または静止ユニットとして
作動
空圧式、濾過した圧縮空気付き (10 microns):乾燥時、非潤滑
保証
24 カ月