FDB
バリ取りスピンドル
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
En savoir plus et nous contacter ici.
ロボット用途で使用可能な、適応性の高いバリ取りスピンドル
Description
利点と特長
- 適応性の高回転スピンドル
バリ取り時に最大の適応性を発揮 - 切削スピンドルの剛性が圧縮空気により空圧で調整可能
どの取付け位置においても良好な面取りエッジを実現 - 高速
高速フィードレート対応 - 柔軟に使用可能
ロボットアームで、または静止ユニットとして - 軸ロック機能あり
X 軸の補正パスを制限する
オプション、その他
- 高い汎用性
柔軟な取付オプションで、FDB バリ取り軸にロボットアーム上での制限がありません。移動するワークへの固定ツールとしても使用することができます。 - 軸ロック機能
RSバージョンは 1 つの方向での補償を可能にします。この機能は、サイズ 900 および 1040 には内蔵されています。