S3A-G5 64
3-assige grijpklauw
ID 1471165
Systeemklemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-assige grijpklauw
- Met grijptrap en geslepen klemvlak
- Kleminterface: 1.5 mm x 60°
- Geschikt voor: TANDEM klem met 2 klauwen maat 64
- Afmetingen: 34 x 25,5 x 22 mm
- grip stap: 5 mm
- Gewicht: 0.06 kg
- Glatte Stufe: 7 - 31.4 mm
- Grip-Stufe: 12 - 36.4 mm
- Spannbereich Backenstellung 2:
- Glatte-Stufe: 20 - 41.4 mm
- Grip-Stufe: 25 - 46.4 mm
Détails techniques
| Breedte [mm] | 34.0 |
|---|---|
| Hoogte [mm] | 22.0 |
| Geschikt voor | 64 |
| Gewicht [kg] | 0.06 |
Levering
3-assige klem, zonder montageschroeven