arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
BAV 2 유사 그림

BAV 2

죠 터닝 고정

IDnr. 119102

BAV 2, 죠 터닝 고정 라이트 버전
  • 내부 직경 I: 135 mm
  • 외부 직경 A: 215 mm
내부 직경 I [mm] 135.0
외부 직경 A [mm] 215.0
최대 클램핑 포스 [kN] 30.0
최소 조정 위치 [mm] 215.0
최대 조정 위치 [mm] 285.0
최소 조정 위치 [mm] 70.0
최대 조정 위치 [mm] 140.0
중량 [kg] 5.2