MSC-PS10 500x200
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
ID 422097
Accessoires pour technique de serrage magnétique standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Plaque laminée
- Pour le fraisage de contours et de formes spéciales
- Technologie: Pôle parallèle
- Dimensions: 500 x 200 x 21 mm
- Pas polaire: 3 mm + 1,5 mm
- Poids: 18 kg
Détails techniques
| Longueur [mm] | 500.0 |
|---|---|
| Largeur [mm] | 200.0 |
| Hauteur [mm] | 21.0 |
| Poids [kg] | 18.0 |
Etendue de la livraison
Plaque laminée